Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCPD3-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
SCPD3-L-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-L-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec/sans interrupteur | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | NA | ||
- | 1 | 14 jours | NA | ||
- | 1 | 24 jours | Disponible | ||
- | 1 | 24 jours | Disponible |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(℃) | -10::60 | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15 (D.I. de tube φ6) 0.1 (φ10, 16)::1.0 | Amortisseur | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Avec/sans interrupteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles