Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Diam. bille (Ø) | Sens d'utilisation | Longueur totale L (mm) | Nombre de rouleaux à billes (pièce) | Capacité de charge du rouleau à billes (par rouleau, à 0.5MPa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.82 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1080 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 180 | 5 | 216 | |
380.72 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1512 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 240 | 7 | 216 | |
414.43 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1728 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 270 | 8 | 216 | |
433.33 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1944 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 300 | 9 | 216 | |
449.58 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2160 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 330 | 10 | 216 | |
465.83 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2376 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 360 | 11 | 216 | |
482.33 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2592 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 390 | 12 | 216 | |
498.45 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2800 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 420 | 13 | 216 | |
514.95 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3024 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 450 | 14 | 216 | |
531.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3240 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 480 | 15 | 216 | |
563.83 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3672 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 540 | 17 | 216 | |
756.32 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4536 | 15.875 | Vers le haut-vers le bas | 660 | 21 | 216 | |
271.52 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1910 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 240 | 5 | 382 | |
408.02 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3056 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 360 | 8 | 382 | |
450.91 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3438 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 400 | 9 | 382 | |
579.58 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4584 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 520 | 12 | 382 | |
669.16 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5348 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 600 | 14 | 382 | |
305.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1910 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 290 | 5 | 382 | |
471.09 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3056 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 440 | 8 | 382 | |
535.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3820 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 540 | 10 | 382 | |
617.94 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4202 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 590 | 11 | 382 | |
766.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5730 | 19.05 | Vers le haut-vers le bas | 790 | 15 | 382 | |
613.52 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5408 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 438 | 8 | 676 | |
1,009.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 10140 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 788 | 15 | 676 | |
1,304.54 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 8788 | 25.4 | Montage supérieur | 700 | 13 | 676 | |
1,495.28 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 10140 | 25.4 | Montage supérieur | 800 | 15 | 676 | |
447.51 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3380 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 300 | 5 | 676 | |
530.93 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4732 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 400 | 7 | 676 | |
572.65 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5408 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 450 | 8 | 676 | |
614.35 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 6084 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 500 | 9 | 676 | |
763.38 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 8112 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 650 | 12 | 676 | |
894.49 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 9464 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 750 | 14 | 676 | |
1,507.18 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 14872 | 25.4 | Vers le haut-vers le bas | 600 | 11 | 1352 |
Loading...
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la grande bille | EN 1.3505 équiv. | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | EN 1.7242 équiv. | Matériau de petite bille (bille intérieure) | EN 1.3505 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Capacité de charge(N)
Sens d'utilisation
Longueur totale L(mm)
Nombre de rouleaux à billes(pièce)
Capacité de charge du rouleau à billes (par rouleau, à 0.5MPa)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles