Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PV50A
Type | Type à entraînement par air | Forme | Cylindre | Plage de capacité de charge(N) | 500,1 à 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge(N) | 764 | Matériau du corps | Aluminium | Matériau de la grande bille | EN 1.3505 équiv. |
Diamètre extérieur(Ø) | 60 | Diam. bille(Ø) | 19.05 | Sens d'utilisation | Vers le haut-vers le bas |
Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | EN 1.7242 équiv. | Matériau de petite bille (bille intérieure) | EN 1.3505 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Élévateur Planeveyor pneumatique, série PV-A, modèle à usage unique, le numéro d'article est le suivant: PV50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PV50A.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles