Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PVP10BP-SU
Référence pièce
|
---|
PVP10BP-SU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Matériau du corps | Matériau de la grande bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | Détails du matériau du corps principal | Matériau de petite bille (bille intérieure) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.42 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | [Résine] Résine | [Résine] PEEK (polyétheréthercétone) | 15 | 9.525 | UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) | UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Sens d'utilisation | Vers le haut-vers le bas |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Planeveyor pris en charge pour salle blanche, série PVP, le numéro d'article est le suivant: PVP10BP-SU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVP10BP-SU.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la grande bille
Type
Plage de capacité de charge(N)
Capacité de charge(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Détails du matériau du corps principal [recevant la bille]
Détails du matériau du corps principal
Matériau de petite bille (bille intérieure)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PVP10BJ-SS |
PVP10BP(D)-SS |
PVP10BP-SS |
PVP10BP-SUS |
PVP10BU-SS |
PVP16BP(D)-SJ(D) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Matériau du corps | Matériau de la grande bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | Détails du matériau du corps principal | Matériau de petite bille (bille intérieure) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | Acier inoxydable | [Résine] POM (polyacétal) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
52.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | Acier inoxydable | [Résine] PEEK conducteur (polyéther éther cétone) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
41.82 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | Acier inoxydable | [Résine] PEEK (polyétheréthercétone) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
50.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | [Résine] Résine + acier inoxydable | [Résine] PEEK (polyétheréthercétone) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
37.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 4.9 | Acier inoxydable | [Résine] UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
76.52 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1.0 à 10.0 | 8.8 | [Résine] Résine + acier inoxydable | [Résine] PEEK conducteur (polyéther éther cétone) | 19 | 12.7 | POM (polyacétal) | POM (polyacétal) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |