Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale W (mm) | Nombre de dents | Numéro nominal de chaîne | Diamètre intérieur (φ) | Largeur de la rainure de clavette (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Taraudage (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 27 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 28 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 29 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 30 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 31 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 32 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 33 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 34 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 35 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 36 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 37 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 38 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 39 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 40 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 41 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 42 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 43 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 44 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 45 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 46 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 47 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 48 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 49 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 50 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 51 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 52 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 53 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 54 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 55 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 56 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 57 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 58 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 59 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 60 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 61 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 62 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 63 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 64 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 65 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 66 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 67 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 68 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 69 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 70 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 71 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 72 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 73 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 74 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 75 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 76 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 77 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 78 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 79 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 80 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 81 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 82 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 83 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 84 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 85 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 jours | 232 | 80 | 20 | 100 | 86 | 25 | 5.4 | 16 |
Loading...
Type | Unité principale seule | Matériau du corps | Acier au carbone pour structure mécanique | Emplacement | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Angle(°) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale W(mm)
Nombre de dents
Numéro nominal de chaîne
Diamètre intérieur(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles