Matériau, plaque #250-07 (#425-07) (25P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25P-2506
25P-2511
25P-2521
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur T de la forme de la plaque
(mm)

130.25 €

1 21 jours 6

160.39 €

1 21 jours 11

268.95 €

1 21 jours 21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Plaque Matériau Base résine Le type de forme Plaque
Largeur l de la forme de la plaque(mm) 250 Longueur L de la forme de la plaque(mm) 500

Assistance technique