Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VTB-EG-1RE |
VTB-EG-1RE-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du support du tampon | |
---|---|---|---|---|---|
50.13 € 27.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | |
50.13 € 27.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Droit |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Forme générale | Méthode de montage | Type à insérer |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Couleur | Noir |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Niveau de vide | 90 | Diamètre extérieur D(φ) | 1 |
Longueur totale B(mm) | 171.4 | Boulon de fixation du corps principal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du support du tampon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles