Dispositifs de réglage pour fixations d'ancrage (modèle à base large) D-E-W

Dispositifs de réglage pour fixations d'ancrage (modèle à base large) D-E-W
  • Remise sur volume
A medium load type adjuster for anchor fixing in which the base is wide and stable

[Features]
· By increasing the size and thickness of the pedestal part, the stability after installation and the resistance horizontal shaking of the anchor fixing part have been improved.
· Note: The screw shaft tilts somewhat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-E-W16X130
D-E-W16X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage L1
(mm)

20.90 €

1 Disponible 15 jours 10130

22.04 €

1 Disponible 15 jours 10150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Type fixe Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Plaque de loquet Plaque en acier laminé à froid SS
Traitement de surface Chrome trivalent Résistance à la charge(kN) 9.8 Hauteur du corps principal l(mm) 19
Filetage nominal M(mm) 16 Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique