Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-A3 16X70SUS
Référence pièce
|
---|
D-A3 16X70SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Matériau des pièces en caoutchouc | Largeur A (mm) | Résistance à la charge (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 60 | 6.86 | 70 | 17 | 16 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme pivotant | NA | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de réglage avec base en caoutchouc pour amortisseur de vibrations léger D-AIII / D-AIII et R / D-AIII et SI / D-BIII / D-BIII et FR / D-BIII et SI, le numéro d'article est le suivant: D-A3 16X70SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-A3 16X70SUS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau des vis
Traitement de surface du filetage
Plaque de loquet
Traitement de surface
Propriétés
Type
Matériau des pièces en caoutchouc
Largeur A(mm)
Résistance à la charge(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal l(mm)
Filetage nominal M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-A3 10X50SUS |
D-A3 12-150-SUS-FR |
D-A3 12X100SUS |
D-A3 20X100SUS |
D-A3 20X150SUS |
D-A3 20X180SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Matériau des pièces en caoutchouc | Largeur A (mm) | Résistance à la charge (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 40 | 2.94 | 50 | 13 | 10 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
22.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc éthylène-propylène | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
12.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
43.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 60 | 6.86 | 100 | 17 | 20 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
49.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 60 | 6.86 | 150 | 17 | 20 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | |
52.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | Caoutchouc chloroprène | 60 | 6.86 | 180 | 17 | 20 | Résistance à la corrosion / Performance antivibrations |