Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-H30X100
Référence pièce
|
---|
D-H30X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Largeur A (mm) | Résistance à la charge (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 100 | 68.6 | 100 | 36.5 | 30 | Standard |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Roulement intégré | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme pivotant | NA | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage, charge lourde (fixation de palier) D-H, le numéro d'article est le suivant: D-H30X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-H30X100.
Configurer
Propriétés de base
Matériau des vis
Plaque de loquet
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface
Largeur A(mm)
Résistance à la charge(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal l(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-H20X200SUS |
D-H24X100 |
D-H24X150 |
D-H24X150SUS |
D-H30X150 |
D-H30X200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Largeur A (mm) | Résistance à la charge (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | 80 | 39.2 | 200 | 29.5 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | |
43.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 80 | 49 | 100 | 31.5 | 24 | Standard | |
59.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | Standard | |
107.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | Standard / Résistance à la corrosion | |
65.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 100 | 68.6 | 150 | 36.5 | 30 | Standard | |
74.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 100 | 68.6 | 200 | 36.5 | 30 | Standard |