Réceptacle de dispositif de réglage standard, modèle D-A / D-B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Réceptacle de dispositif de réglage standard, modèle D-A / D-B
  • Remise sur volume
The most general standard type adjuster

[Features]
· The screw shaft rotates and tilts somewhat.
· A standard type that can be used as the adjustment bolt for any machinery.
· The affordable standard receiver type is recommended when using in large numbers, such as for the legs of a conveyor.
· D-A supports screw diameters M16 and M20, and D-B supports screw diameter M12.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-A20X150

Référence pièce
D-A20X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Largeur A
(mm)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés Réglage pour six pans creux "sans verrouillage"

10.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751501820StandardNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Plaque de loquet standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Résistance à la charge(kN) 4.9 Mécanisme pivotant NA

Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de dispositif de réglage standard, modèle D-A / D-B, le numéro d'article est le suivant: D-A20X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-A20X150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D-A16X130
D-A16X130SUS
D-A16X150
D-A20X150SUS
D-A20X180
D-A20X180SUS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Largeur A
(mm)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés Réglage pour six pans creux "sans verrouillage"

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751301816StandardNA

22.78 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé751301816Standard / Résistance à la corrosionNA

9.15 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751501816StandardNA

37.49 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé751501820Standard / Résistance à la corrosionNA

14.02 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751801820StandardNA

40.37 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé751801820Standard / Résistance à la corrosionNA

Assistance technique