Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-A20X200
Référence pièce
|
---|
D-A20X200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Largeur A (mm) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | Chrome trivalent | 75 | 200 | 18 | 20 | Standard | NA |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Plaque de loquet standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la charge(kN) | 4.9 | Mécanisme pivotant | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de dispositif de réglage standard, modèle D-A / D-B, le numéro d'article est le suivant: D-A20X200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-A20X200.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau des vis
Plaque de loquet
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface
Largeur A(mm)
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal l(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage"
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-A16X130 |
D-A16X130SUS |
D-A16X150 |
D-A20X200-HS |
D-A20X200SUS |
D-B12X100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Largeur A (mm) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal l (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | Chrome trivalent | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard | NA | |
21.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
8.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | Chrome trivalent | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard | NA | |
15.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | Chrome trivalent | 75 | 200 | 18 | 20 | Standard | Disponible | |
42.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | - | [Autres] Passivé | 75 | 200 | 18 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] Plaque en acier laminé à froid SS | Chrome trivalent | 55 | 100 | 15 | 12 | Standard | NA |