Plaque-frein de fixation de pied de réglage, modèle PIII

Plaque-frein de fixation de pied de réglage, modèle PIII
  • En promotion
  • Remise sur volume
An anchor plate for preventing rolling that is that is inserted onto the screw part of the adjuster. Note: Please be advised that the model number in VONA will change from "PIII" to "P3."

[Features]
· Features a structure that is inserted between the bolt and nut, which is then tightened from above.
· Please be aware that although the model is the same as the plate, the overall height will differ between M12, 16, and 20 because the screw is inserted between the nut.
· By securely tightening the screw part, bolt stopping effectives is taken to the next level.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P3-16

Référence pièce
P3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.19 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixations de pied Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Dimension côté long(mm) 96 Dimension côté court(mm) 50 Cote de hauteur(mm) 31
Épaisseur de la plaque(mm) 3 Dimensions d'ouverture(mm) 16 Taille du trou de montage(φ) 14

Vous vous trouvez sur la page de Plaque-frein de fixation de pied de réglage, modèle PIII, le numéro d'article est le suivant: P3-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P3-16.

Assistance technique