Roulettes en fonte ductile, modèle P (pivotant) PBR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile, modèle P (pivotant) PBR
A ductile (cast) universal hardware wheel with the same mounting pitch as the press-made caster J type. Compatible with steel plate hardware and a longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

100PBRULB

Référence pièce
100PBRULB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

86.52 €

1 7 jours 144140.01~220.00205.8[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile71719999121004780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fonte ductile, modèle P (pivotant) PBR, le numéro d'article est le suivant: 100PBRULB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 100PBRULB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
100PBRB
100PBRFA
100PBRFB
200PBRA
200PBRB
200PBRFB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

66.03 €

1 7 jours 14480.01~140.0098[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid71719999121004780

60.10 €

1 7 jours 144140.01~220.00186.2[Acier] FerRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique71719999121004780

66.26 €

1 7 jours 144140.01~220.00186.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique71719999121004780

118.36 €

1 7 jours 250220.01~320.00215.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1121121481482020060150

121.36 €

1 7 jours 250220.01~320.00215.6[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid1121121481482020060150

177.11 €

1 7 jours 250485.01~750.00480.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique1121121481482020060150

Assistance technique