Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle monté) MTK

Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle monté) MTK
A waterproof ductile (cast) rubber caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage. Note: Some of the dimensions shown for this series in the catalog are incorrect. (Error) F2 = 100 mm -> (correct) F2 = 98 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200X50MTKB-H
200X50MTKB-N
200X50MTKULB-H
200X50MTKULB-N
200X65MTKB-H
200X65MTKB-N
200X65MTKULB-H
200X65MTKULB-N
200X75MTKB-H
200X75MTKB-N
200X75MTKULB-H
200X75MTKULB-N
200X90MTKB-H
200X90MTKB-N
250X65MTKB-H
250X65MTKB-N
250X65MTKULB-H
250X65MTKULB-N
250X75MTKB-H
250X75MTKB-N
250X75MTKULB-H
250X75MTKULB-N
250X90MTKB-H
250X90MTKB-N
250X90MTKULB-H
250X90MTKULB-N
300X75MTKB-H
300X75MTKB-N
300X75MTKULB-H
300X75MTKULB-N
300X90MTKB-H
300X90MTKB-N
300X90MTKULB-H
300X90MTKULB-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)

265.91 €

1 16 jours 260220.01~320.00274.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid17464208982520071

257.82 €

1 16 jours 260220.01~320.00274.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid17464208982520071

302.90 €

1 16 jours 260485.01~750.00637[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile17464208982520071

293.29 €

1 16 jours 260485.01~750.00637[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile17464208982520071

290.67 €

1 16 jours 260320.01~485.00313.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174782081102520081

281.44 €

1 16 jours 260320.01~485.00313.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174782081102520081

329.71 €

1 16 jours 260750.01–705.6[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile174782081102520081

319.21 €

1 16 jours 260750.01–705.6[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile174782081102520081

303.28 €

1 16 jours 260320.01~485.00372.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174862081252520096

293.34 €

1 16 jours 260320.01~485.00372.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174862081252520096

363.77 €

1 16 jours 260750.01–862.4[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile174862081252520096

351.88 €

1 16 jours 260750.01–862.4[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile174862081252520096

330.55 €

1 16 jours 260485.01~750.00499.8[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid17410020813525200106

320.18 €

1 16 jours 260485.01~750.00499.8[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid17410020813525200106

354.46 €

1 16 jours 315320.01~485.00392[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid184782201153025081

343.96 €

1 16 jours 315320.01~485.00392[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid184782201153025081

448.63 €

1 16 jours 315750.01–882[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile184782201153025081

433.96 €

1 16 jours 315750.01–882[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile184782201153025081

374.54 €

1 16 jours 315320.01~485.00460.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid184862201303025096

363.54 €

1 16 jours 315320.01~485.00460.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid184862201303025096

479.68 €

1 16 jours 315750.01–1048.6[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile184862201303025096

464.25 €

1 16 jours 315750.01–1048.6[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile184862201303025096

403.82 €

1 16 jours 315485.01~750.00568.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid18410222014030250106

391.80 €

1 16 jours 315485.01~750.00568.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid18410222014030250106

571.70 €

1 16 jours 315750.01–1244.6[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile18410222014030250106

551.84 €

1 16 jours 315750.01–1244.6[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile18410222014030250106

433.33 €

1 16 jours 365485.01~750.00529.2[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid194862301303030096

420.56 €

1 16 jours 365485.01~750.00529.2[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid194862301303030096

597.34 €

1 16 jours 365750.01–1185.8[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile194862301303030096

576.59 €

1 16 jours 365750.01–1185.8[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile194862301303030096

467.67 €

1 16 jours 365485.01~750.00607.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid19410223014030300106

453.62 €

1 16 jours 365485.01~750.00607.6[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid19410223014030300106

653.11 €

1 16 jours 365750.01–1421[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile19410223014030300106

630.34 €

1 16 jours 365750.01–1421[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile19410223014030300106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue fixe, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique