Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle monté) MTK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle monté) MTK
A waterproof ductile (cast) rubber caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage. Note: Some of the dimensions shown for this series in the catalog are incorrect. (Error) F2 = 100 mm -> (correct) F2 = 98 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200X75MTKB-H
200X75MTKB-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)

303.28 €

1 16 jours 260320.01~485.00372.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174862081252520096

293.34 €

1 16 jours 260320.01~485.00372.4[Caoutchouc] Caoutchouc (contenant une douille en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid174862081252520096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue fixe, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique