Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle pivotant) MTBR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile pour la marine (modèle pivotant) MTBR
A waterproof caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200X50MTBRULB-H
200X50MTBRULB-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

366.64 €

1 16 jours 260485.01~750.00637[Uréthane] Uréthane (avec douille en bronze industriel, avec raccord)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile1361361721722520069160

357.02 €

1 16 jours 260485.01~750.00637[Uréthane] Uréthane (avec manchon en nylon)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile1361361721722520069160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique