Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
200X90TKULB
Référence pièce
|
---|
200X90TKULB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Diamètre de l'arbre A (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur des raccords en métal B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.86 € | 1 | 7 jours | 260 | 750.01– | 980 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile | 174 | 100 | 208 | 135 | 30 | 200 | 106 |
Loading...
Type à roulettes | Roue fixe, type à plaque | Matériau du raccord | EN-JS 1040 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en fonte ductile, modèle grande largeur (monté) TK, le numéro d'article est le suivant: 200X90TKULB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200X90TKULB.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas de montage P1(mm)
Pas de montage P2(mm)
Taille de la plaque F1(mm)
Taille de la plaque F2(mm)
Diamètre de l'arbre A(Ø)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur des raccords en métal B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
150X50TKB |
150X65TKB |
150X65TKULB |
250X65TKB |
250X65TKFB |
250X65TKULB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Diamètre de l'arbre A (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur des raccords en métal B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.23 € | 1 | 7 jours | 205 | 140.01~220.00 | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 152 | 64 | 188 | 100 | 25 | 150 | 71 | ||
119.75 € | 1 | 7 jours | 205 | 220.01~320.00 | 245 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 152 | 78 | 188 | 110 | 25 | 150 | 81 | ||
139.67 € | 1 | 13 jours | 205 | 485.01~750.00 | 578.2 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 152 | 78 | 188 | 110 | 25 | 150 | 81 | ||
209.81 € | 1 | 7 jours | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
201.69 € | 1 | 7 jours | 315 | 750.01– | 882 | [Acier] Fer | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
288.11 € | 1 | 7 jours | 315 | 750.01– | 882 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 |