Roulettes en fonte ductile, modèle grande largeur (pivotant) TBR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile, modèle grande largeur (pivotant) TBR
A wide ductile (cast) caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

250X65TBRULB

Référence pièce
250X65TBRULB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

385.80 €

1 7 jours 315750.01–882[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile1551551951953025080190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fonte ductile, modèle grande largeur (pivotant) TBR, le numéro d'article est le suivant: 250X65TBRULB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250X65TBRULB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
150X75TBRB
150X75TBRULB
180X50TBRB
250X75TBRB
300X100TBRB
300X100TBRULB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

166.74 €

1 7 jours 205220.01~320.00303.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1251251611612515094125

198.79 €

1 5 jours 205485.01~750.00705.6[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1251251611612515094125

177.55 €

1 7 jours 235220.01~320.00215.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1251251611612518069135

319.84 €

1 7 jours 315320.01~485.00460.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1551551951953025094190

519.80 €

1 7 jours 360750.01–882[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid17017021221230300120220

818.56 €

1 7 jours 360750.01–1470[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile17017021221230300120220

Assistance technique