Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
250KA
Référence pièce
|
---|
250KA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Diamètre de l'arbre A (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur des raccords en métal B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 1 | 7 jours | 300 | 220.01~320.00 | 294 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou rond | 160 | 60 | 190 | 88 | 25 | 250 | 67 |
Loading...
Type à roulettes | Roue fixe, type à plaque | Matériau du raccord | EN-JS 1040 équiv. | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fonte ductile, modèle standard (monté) K, le numéro d'article est le suivant: 250KA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250KA.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Type à trou de montage
Pas de montage P1(mm)
Pas de montage P2(mm)
Taille de la plaque F1(mm)
Taille de la plaque F2(mm)
Diamètre de l'arbre A(Ø)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur des raccords en métal B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
125KFA |
125KFB |
150KA |
250KFA |
250KFB |
250KMCB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas de montage P1 (mm) | Pas de montage P2 (mm) | Taille de la plaque F1 (mm) | Taille de la plaque F2 (mm) | Diamètre de l'arbre A (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur des raccords en métal B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.99 € | 1 | 5 jours | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Acier] Fer | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique | Trou rond | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 | ||
73.79 € | 1 | 5 jours | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Acier] Fer (avec roulements) | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique | Trou rond | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 | ||
83.35 € | 1 | 7 jours | 195 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou rond | 120 | 45 | 150 | 73 | 20 | 150 | 57 | ||
133.50 € | 1 | 7 jours | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Acier] Fer | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique | Trou rond | 160 | 60 | 190 | 88 | 25 | 250 | 67 | ||
137.02 € | 1 | 7 jours | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Acier] Fer (avec roulements) | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur / Antistatique | Trou rond | 160 | 60 | 190 | 88 | 25 | 250 | 67 | ||
275.79 € | 1 | 7 jours | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Nylon] Nylon MC (avec roulement) | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 160 | 60 | 190 | 88 | 25 | 250 | 67 |