Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR
  • Remise sur volume
A ductile (cast) universal hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300BRA
300BRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

248.71 €

1 7 jours 350320.01~485.00343[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1601602042042530070215

247.45 €

1 7 jours 350320.01~485.00343[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid1601602042042530070215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique