Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR
  • Remise sur volume
A ductile (cast) universal hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

300BRFB

Référence pièce
300BRFB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

226.27 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Antistatique1601602042042530070215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue universelle, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fonte ductile, modèle standard (pivotant) BR, le numéro d'article est le suivant: 300BRFB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300BRFB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
100BRULB
125BRMCB
125BRULB
300BRMCB
300BRULB
75BRA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

85.34 €

1 5 jours 140140.01~220.00205.8[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile8585113113121004780

102.39 €

1 5 jours 168.5320.01~485.00274.4[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur1001001281281712552102.5

105.90 €

1 5 jours 168.5320.01~485.00274.4[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1001001281281712552102.5

516.06 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur1601602042042530070215

304.95 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1601602042042530070215

50.78 €

1 12 jours 112.535.01~80.0068.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid6565919110754062.5

Assistance technique