Plaque pour socle, type standard TJH-M / TJH-K / TJH-A

Plaque pour socle, type standard TJH-M / TJH-K / TJH-A
An FC-made plate for pedestals used when installing stationary type machinery. A wide variety of sizes is available to support various loads.

[Features]
· Can be easily installed.
· Sizes and shapes can be selected depending on the weight.
· FCD properties having a damping effect

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TJH-A80-60
TJH-A100-80
TJH-K80-20
TJH-K80-30
TJH-K80-50
TJH-K100-20
TJH-K100-30
TJH-K100-50
TJH-K150-20
TJH-K150-30
TJH-M60-30
TJH-M80-20
TJH-M80-30
TJH-M80-50
TJH-M100-20
TJH-M100-30
TJH-M100-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Dimension D
(mm)
Épaisseur
(mm)
Charge admissible
(kN)

52.75 €

1 5 jours Type d'épaisseur806010

77.08 €

1 5 jours Type d'épaisseur1008010

15.76 €

1 5 jours Forme carrée802010.8

21.66 €

1 5 jours Forme carrée803024.5

37.08 €

1 5 jours Forme carrée805068.5

21.80 €

1 5 jours Forme carrée1002010.8

34.17 €

1 5 jours Forme carrée1003024.5

55.07 €

1 5 jours Forme carrée1005068.6

51.23 €

1 5 jours Forme carrée1502010.8

71.88 €

1 5 jours Forme carrée1503024.5

10.18 €

1 5 jours Rond603014.8

10.85 €

1 5 jours Rond80205.6

17.16 €

1 5 jours Rond803014.8

27.61 €

1 5 jours Rond805046.2

16.85 €

1 5 jours Rond100205.6

22.18 €

1 5 jours Rond1003014.8

42.73 €

1 5 jours Rond1005046.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique