Roulettes en fonte ductile, modèle grande largeur, monté TK

Roulettes en fonte ductile, modèle grande largeur, monté TK
A wide ductile (cast) construction fixed caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number x number) TK] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100X50TK
100X65TK
125X50TK
125X65TK
150X50TK
150X65TK
150X75TK
180X50TK
180X65TK
180X75TK
200X50TK
200X65TK
200X75TK
200X90TK
250X65TK
250X75TK
250X90TK
300X75TK
300X90TK
300X100TK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur des raccords en métal B
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Diamètre de roue applicable
(mm)

35.71 €

1 8 jours 711488812464100

38.42 €

1 8 jours 8114810212478100

47.67 €

1 8 jours 711648814064125

52.43 €

1 8 jours 8116410214078125

59.43 €

1 8 jours 711869815264150

63.17 €

1 8 jours 8118611215278150

69.56 €

1 8 jours 9618612015286150

68.47 €

1 8 jours 712009816664180

70.71 €

1 8 jours 8120011216678180

75.35 €

1 8 jours 9620012016686180

75.66 €

1 8 jours 712089817464200

78.66 €

1 8 jours 8120811217478200

81.09 €

1 8 jours 9620812017486200

87.91 €

1 8 jours 106208134174100200

108.29 €

1 8 jours 8121811218478250

113.85 €

1 8 jours 9621812018486250

117.23 €

1 8 jours 106218136184102250

98.99 €

1 8 jours 9623013019486300

137.32 €

1 8 jours 106230140194102300

169.97 €

1 8 jours 118234192192151300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Support à fixation des roulettes

Assistance technique