Ressorts en polyacétal / plastique, POM / PB

Ressorts en polyacétal / plastique, POM / PB
  • Remise sur volume
This nonmagnetic spring is used for MRI equipment. No need to separate out from the plastic casing on disposal. Durability and chemical resistance varies depending on operating environment. Test in your operating environment before use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POM/PB-4-8-L20
POM/PB-4-8-L50
POM/PB-6-10-L20
POM/PB-6-10-L50
POM/PB-8-12-L20
POM/PB-8-12-L50
POM/PB-20.5-25-L36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible (plage configurable)
(N)
Longueur libre L
(mm)
Diamètre extérieur D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Longueur comprimée
(mm)

4.11 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,5020841.0112.5

4.17 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,5050840.2830

3.42 €

1 6 jours 101.51 à 4.50201060.3911

3.96 €

1 Disponible 6 jours 108,51 à 16,00501060.4831

4.04 €

1 Disponible 5 jours 101.51 à 4.50201280.3112

4.33 €

1 Disponible 6 jours 108,51 à 16,00501280.6630

7.60 €

1 Disponible 5 jours 101.51 à 4.50362520.50.0916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau POM État de la surface d'extrémité Pas à la masse

Assistance technique