Roulettes spéciales, roulettes pour échafaudage (WSJ / WSC) (roulettes or / Gold Casters)

Roulettes spéciales, roulettes pour échafaudage  (WSJ / WSC) (roulettes or / Gold Casters)
[Features]
· The ø150 and ø200 are casters certified by the Scaffolding and Construction equipment Association of Japan

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSC-150RB
WSC-200RB
WSJ-150RB
WSJ-200RB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)

97.03 €

1 8 jours Style enfichable185.5140.01~220.00196150

126.92 €

1 8 jours Style enfichable240220.01~320.00245200

107.68 €

1 8 jours Type à visser217.5~337.5140.01~220.00196150

127.98 €

1 8 jours Type à visser272~392220.01~320.00245200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance au froid
Matériau du raccord Acier Largeur de roue(mm) 45 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Roulement Disponible

Assistance technique