Référence fabricant: SUS-250-NBR
Marque: NEW-MACHINE
Prix: 58.19 €
Délai de livraison: 9 jours
Matériau d'étanchéité: [NBR] Caoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement: -20~80 °C
Plage de pression de service: 0~7.4 MPa
Type raccord en T à filetage de connexion: Rc1/4
Zone en coupe transversale minimum: 18 mm2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-250-NBR
Référence pièce
|
---|
SUS-250-NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de service (MPa) | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.19 € | 1 | 9 jours | 10 | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.4 | Rc1/4 | 18 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluides applicables | Eau / Air / Produit chimique | Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passages doubles |
Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement SUS, modèle de douille SUSP, le numéro d'article est le suivant: SUS-250-NBR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-250-NBR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau d'étanchéité
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS-150-NBR |
SUS-350-NBR |
SUS-450-NBR |
SUS-450-VT-20 |
SUS-650-NBR |
SUS-650-VT-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de service (MPa) | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.78 € | 1 | 9 jours | 10 | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.4 | Rc1/8 | 10 | ||
73.44 € | 1 | 9 jours | 10 | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.4 | Rc3/8 | 45 | ||
110.37 € | 1 | 9 jours | 10 | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.4 | Rc1/2 | 90 | ||
122.42 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.4 | Rc1/2 | 90 | ||
139.25 € | 1 | 9 jours | 10 | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.4 | Rc3/4 | 175 | ||
154.21 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.4 | Rc3/4 | 175 |