Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VRC-08828
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) | Fluide applicable | Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, vis applicable | Vis R | Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 | 1/4B (8A) | Côté commande (décharge), type de connexion | Joint annulaire |
Côté commande (décharge), diamètre extérieur D applicable du tuyau(Ø) | 8 | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 3.5::7 | Longueur L(mm) | 70 |
Diam. de la poignée D(Ø) | 35 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles