Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VTS-83838
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) | Fluide applicable | Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, vis applicable | Vis R | Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 | 3/8B (10A) | Côté commande (décharge), type de connexion | Vis Rc |
Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1 | 3/8B (10A) | Forme de la poignée | Poignée moletée | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 3.5::7 | Longueur L(mm) | 76 |
Diam. de la poignée D(Ø) | 22 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à pointeau à rotule (modèle à visser) VTS, le numéro d'article est le suivant: VTS-83838.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VTS-83838.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles