Coude à 45° pour raccord de tuyau

Coude à 45° pour raccord de tuyau
  • Remise sur volume
A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with small to medium diameter; JIS B 2301 specifies it as "screwed type malleable cast iron pipe fitting". Hot zinc plating reduces environmental burden.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL45-6A-B
BL45-6A-W
BL45-8A-B
BL45-8A-W
BL45-10A-B
BL45-10A-W
BL45-15A-B
BL45-15A-W
BL45-20A-B
BL45-20A-W
BL45-25A-B
BL45-25A-W
BL45-32A-B
BL45-32A-W
BL45-40A-B
BL45-40A-W
BL45-50A-B
BL45-50A-W
BL45-65A-B
BL45-65A-W
BL45-80A-B
BL45-80A-W
BL45-100A-B
BL45-100A-W
BL45-125A-B
BL45-125A-W
BL45-150A-B
BL45-150A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

6.78 €

360 7 jours 1/8B (6A)[Non fourni] N/A

6.78 €

360 7 jours 1/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaud

6.22 €

180 7 jours 1/4B (8A)[Non fourni] N/A

6.16 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaud

6.22 €

140 6 jours 3/8B (10A)[Non fourni] N/A

6.16 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

5.40 €

1 6 jours 1/2B (15A)[Non fourni] N/A

5.34 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

5.73 €

1 6 jours 3/4B (20A)[Non fourni] N/A

5.65 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

7.67 €

1 6 jours 1B (25A)[Non fourni] N/A

7.61 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

11.86 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)[Non fourni] N/A

11.80 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

15.66 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)[Non fourni] N/A

15.59 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

23.20 €

1 6 jours 2B (50A)[Non fourni] N/A

23.14 €

1 Disponible 6 jours 2B (50A)[Zingage] Zingage à chaud

46.53 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)[Non fourni] N/A

46.47 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaud

66.73 €

1 7 jours 3B (80A)[Non fourni] N/A

66.67 €

1 8 jours 3B (80A)[Zingage] Zingage à chaud

114.13 €

1 7 jours 4B (100A)[Non fourni] N/A

114.07 €

1 8 jours 4B (100A)[Zingage] Zingage à chaud

249.96 €

2 7 jours 5B (125A)[Non fourni] N/A

249.96 €

1 7 jours 5B (125A)[Zingage] Zingage à chaud

379.08 €

1 7 jours 6B (150A)[Non fourni] N/A

379.08 €

1 7 jours 6B (150A)[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Bande Disponible

Assistance technique