Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
X-10A-B |
X-10A-W |
X-15A-B |
X-15A-W |
X-20A-B |
X-20A-W |
X-25A-B |
X-25A-W |
X-32A-W |
X-40A-W |
X-50A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 200 | 7 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
6.99 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.66 € | 240 | 7 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
6.66 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
7.67 € | 200 | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
7.67 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
10.58 € | 90 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
10.58 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
15.98 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
17.69 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
26.56 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douilles mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles