Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Plaque en laiton en C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 150 | 7 jours | 1/8B (6A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
12.43 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
12.50 € | 90 | 7 jours | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
7.24 € 5.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
12.50 € | 80 | 7 jours | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
7.24 € 5.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
10.21 € | 60 | 6 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
12.36 € | 40 | 6 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
8.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
16.67 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
23.84 € | 35 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
14.94 € 10.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
31.62 € | 25 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
19.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
46.90 € | 15 | 7 jours | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
46.84 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
102.16 € | 12 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
59.74 € 41.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
104.79 € | 8 | 7 jours | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
90.99 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
178.95 € | 1 | 5 jours | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
418.54 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
642.44 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
15.22 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
14.72 € | 120 | 7 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
7.74 € 5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
19.41 € | 80 | 7 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
19.41 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
23.20 € | 40 | 7 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
23.20 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
30.94 € | 40 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
30.94 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
40.63 € | 30 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
40.63 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
59.07 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Plaque en laiton en C
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles