Coude de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Coude de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau
  • Remise sur volume
The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK-BL-65A
PQWK-BL-80A
PQWK-BL-100A
PQWK-BL-125A
PQWK-BL-150A
PQWK-BRL-40X15A
PQWK-BRL-40X20A
PQWK-BRL-50X20A
PQWK-BRL-50X25A
PQWK-BRL-65X40A
PQWK-BRL-65X50A
PQWK-BRL-80X40A
PQWK-BRL-80X50A
PQWK-BRL-80X65A
PQWK-BRL-100X50A
PQWK-BRL-100X65A
PQWK-BRL-100X80A
PQWK-L-15A
PQWK-L-20A
PQWK-L-25A
PQWK-L-32A
PQWK-L-40A
PQWK-L-50A
PQWK-RL-20X15A
PQWK-RL-25X15A
PQWK-RL-25X20A
PQWK-RL-32X20A
PQWK-RL-32X25A
PQWK-RL-40X25A
PQWK-RL-40X32A
PQWK-RL-50X32A
PQWK-RL-50X40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Bande

43.36 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)--Disponible

67.37 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3B (80A)--Disponible

103.94 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent4B (100A)--Disponible

190.05 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent5B (125A)--Disponible

276.65 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent6B (150A)--Disponible

26.11 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1/2B (15A)RcDisponible

26.11 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)3/4B (20A)RcDisponible

39.25 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)3/4B (20A)RcDisponible

39.25 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1B (25A)RcDisponible

81.06 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)RcDisponible

81.06 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2B (50A)RcDisponible

122.75 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)1 1/2B (40A)RcDisponible

103.42 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)2B (50A)RcDisponible

103.42 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)2 1/2B (65A)RcDisponible

148.45 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)2B (50A)RcDisponible

125.34 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)2 1/2B (65A)RcDisponible

125.34 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)3B (80A)RcDisponible

4.06 €

1 Disponible 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--NA

4.70 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--NA

7.49 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--NA

12.37 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)--NA

15.09 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--NA

21.80 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--NA

6.72 €

1 Disponible 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)RcNA

9.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1/2B (15A)RcNA

9.90 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)3/4B (20A)RcNA

15.84 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)3/4B (20A)RcNA

15.84 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1B (25A)RcNA

22.00 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1B (25A)RcNA

22.00 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)RcNA

33.08 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/4B (32A)RcNA

33.08 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/2B (40A)RcNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude Matériau Acier
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique