Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PQWK-5KF-20A |
PQWK-5KF-25A |
PQWK-5KF-32A |
PQWK-5KF-40A |
PQWK-5KF-50A |
PQWK-5KF-65A |
PQWK-5KF-80A |
PQWK-5KF-100A |
PQWK-5KF-125A |
PQWK-5KF-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 8 jours | [Fonte] JIS-FCMB27-05 | 3/4B (20A) | ||
27.33 € | 1 | 8 jours | [Fonte] JIS-FCMB27-05 | 1B (25A) | ||
35.62 € | 1 | 8 jours | [Fonte] JIS-FCMB27-05 | 1 1/4B (32A) | ||
37.64 € | 1 | 8 jours | [Fonte] JIS-FCMB27-05 | 1 1/2B (40A) | ||
43.48 € | 1 | 8 jours | - | 2B (50A) | ||
64.46 € | 1 | 8 jours | - | 2 1/2B (65A) | ||
79.41 € | 1 | 8 jours | - | 3B (80A) | ||
100.25 € | 1 | 8 jours | - | 4B (100A) | ||
131.22 € | 1 | 7 jours | - | 5B (125A) | ||
147.38 € | 1 | 7 jours | - | 6B (150A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau |
Traitement de surface | Peinture | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles