Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HPNI-20A-W |
HPNI-25A-W |
HPNI-32A-W |
HPNI-40A-W |
HPNI-50A-W |
HPNI-65A-W |
HPNI-80A-W |
HPNI-100A-W |
HPNI-125A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | ||
9.12 € | 1 | 11 jours | 1B (25A) | ||
11.89 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | ||
12.06 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | ||
14.89 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | ||
27.86 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | ||
36.66 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | ||
42.58 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | ||
83.08 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille type A |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 13.8 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::288 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles