Douille de raccord de drainage

Douille de raccord de drainage
Usable fluids are sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. The materials, shapes, dimensions, and precision conform to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2303 Screwed drainage fittings).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DGS-65A

Référence pièce
DGS-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.80 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier
Filetage nominal M1 2 1/2B (65A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 0.35
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Douille de raccord de drainage, le numéro d'article est le suivant: DGS-65A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DGS-65A.

Assistance technique