Tuyau plat multiple (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8TP-4X2.5S-100

Référence pièce
8TP-4X2.5S-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

1,126.99 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)85100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plat Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Compatible avec le vide Applicable Pression maximale de service sous vide(MPa) -0.1
Pression de service minimum(MPa) 0.8

Assistance technique