Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3TP-8S
Référence pièce
|
---|
3TP-8S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.19 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 20 |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Compatible avec le vide | Applicable | Pression maximale de service sous vide(MPa) | -0.1 |
Pression de service minimum(MPa) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'alésages(âme)
Longueur(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles