Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2-MPS-8-5S
Référence pièce
|
---|
2-MPS-8-5S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 670 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Vous vous trouvez sur la page de Tube multi-spiral, le numéro d'article est le suivant: 2-MPS-8-5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-MPS-8-5S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'alésages(âme)
Plage de fonctionnement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2-MPS-10-25S |
2-MPS-10-30S |
2-MPS-10-5S |
3-MPS-10-10S |
3-MPS-10-15S |
3-MPS-10-20S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.17 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2095 | ||
92.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2434 | ||
54.80 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 739 | ||
96.93 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 25 | 1248 | ||
109.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 25 | 1673 | ||
99.16 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 25 | 2095 |