Tube multi-spiral (Numéros de référence)

Tube multi-spiral
  • Remise sur volume
Colorful spiral tube with excellent flexibility.

[Features]
· Directly inherited the features of the TP tube.
· One-touch fittings can be used.
· Can be made to order

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3-MPS-8-5S

Référence pièce
3-MPS-8-5S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de fonctionnement
(mm)

59.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 3 couleurs (3 brins)315738

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Vous vous trouvez sur la page de Tube multi-spiral, le numéro d'article est le suivant: 3-MPS-8-5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-MPS-8-5S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2-MPS-10-25S
2-MPS-10-30S
2-MPS-10-5S
4-MPS-10-10S
4-MPS-10-15S
4-MPS-10-20S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de fonctionnement
(mm)

85.17 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)2252095

92.18 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)2252434

54.80 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)225739

97.19 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)4251078

114.63 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)4251417

140.83 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)4251756

Assistance technique