Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4-MPS-4-15S
Référence pièce
|
---|
4-MPS-4-15S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 787 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Vous vous trouvez sur la page de Tube multi-spiral, le numéro d'article est le suivant: 4-MPS-4-15S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4-MPS-4-15S.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'alésages(âme)
Plage de fonctionnement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2-MPS-10-25S |
2-MPS-10-30S |
2-MPS-10-5S |
4-MPS-4-20S |
4-MPS-4-25S |
4-MPS-4-30S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.17 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2095 | ||
92.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2434 | ||
54.80 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 739 | ||
43.16 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 916 | ||
44.05 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 1045 | ||
46.25 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 1174 |