Tube multi-spiral (Numéros de référence)

Tube multi-spiral
  • Remise sur volume
Colorful spiral tube with excellent flexibility.

[Features]
· Directly inherited the features of the TP tube.
· One-touch fittings can be used.
· Can be made to order

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3-MPS-6-30S

Référence pièce
3-MPS-6-30S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de fonctionnement
(mm)

57.00 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 3 couleurs (3 brins)3121863

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique