Tube à plusieurs spirales résistant à l'eau, série MES (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4-MES-8-25S

Référence pièce
4-MES-8-25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de fonctionnement
(mm)

95.46 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)4151750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau, uréthane Polyuréthane résistant à l'eau
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique