Tuyau jumelé L anti-éclaboussures en polyuréthane souple.

Tuyau jumelé L anti-éclaboussures en polyuréthane souple.
[Features]
· Directly inherits the features of the TE tube.
· A sputter-preventing tube optimal for in-out piping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-LE-10BK-20

Référence pièce
2-LE-10BK-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.45 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 12
D.E. [Distinction] Jusqu'à 15 Diamètre intérieur(Ø) 6.5 Matériau Résine polyoléfinique
D.I. [Distinction] Jusqu'à 7 Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile
Couleur Noir Rayon de pliage minimum(mm) 25 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m) 20

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau jumelé L anti-éclaboussures en polyuréthane souple., le numéro d'article est le suivant: 2-LE-10BK-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-LE-10BK-20.

Assistance technique