Manchon, manchon de raccordement【10-50 pièces par conditionnement】

Manchon, manchon de raccordement
Single sleeve suitable for use with a Chiyoda Tsusho sleeve connector.

[Features]
· Supports piping from copper pipes to resin tubing.
· Supports piping from copper pipes to resin tubing without any modifications.
· Has no insert, so there is only a slight loss of flow rate.
· Screw element is treated with a sealant (R screw) and can be used for piping as-is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLEEVE4
SLEEVE6
SLEEVE8
SLEEVE10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

4.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 44

5.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 66

7.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 88

8.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Manchon Matériau (composants liés) EN CW614N équiv. (Laiton)
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) -5 – 60
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 1 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre, polybutène Pression de service maximale en condition de vide(kPa) -100

Assistance technique