Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H4-G2FU |
H5-2FU |
H5-G2FU |
H6-3FU |
H6-G2FU |
H6.5-3FU |
H6.5-G2FU |
H8-2FU |
H8-3FU |
H8-G2FU |
H11-3FU |
H11-4FU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | G | 1/4 | 6 | 4 | |
5.57 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 1/4 | 8 | 5 | ||
5.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | G | 1/4 | 8 | 5 | |
6.78 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 3/8 | 9 | 6 | ||
6.36 € | 1 | 10 jours | 10 | G | 1/4 | 9 | 6 | ||
6.78 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | G | 1/4 | 10 | 6.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Rc | 1/4 | 12 | 8 | |
8.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 3/8 | 12 | 8 | ||
7.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | G | 1/4 | 12 | 8 | |
16.81 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 3/8 | 16 | 11 | ||
17.30 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc | 1/2 | 16 | 11 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Douille universelle | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type à vis
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles