Embouts, connecteur Terrapin【10 pièces par conditionnement】

Embouts, connecteur Terrapin
Easily connected micro miniature joint. Nipple type.

[Features]
· Ultra-compact miniature fitting: super compact body (exclusive for SP tubes).
· Easy connection: Easy tube connection by simply inserting the SP tube and pulling the lock ring.
· Display rings (sold separately) can be attached: Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Screw element seal (R screw): Can be used for piping as-is due to sealing of the screw element.
· Upper thread element flexibility: for the universal body type, the elbow body and screw part can be rotated.
· Not rotary type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4M5-N
602-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à vis Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Pas de vis
(mm)

12.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10MM540.8

25.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10R1/46-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord fileté Matériau EN CW614N équiv. (Laiton)
Traitement de surface NA

Assistance technique