Connecteur à pression Five, embranchement en T mâle (F4-01MT)

Connecteur à pression Five, embranchement en T mâle F4-01MT
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: F4-01MT

Marque: CHIYODA TSUSHO

Prix: 3.50

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ

Taille de filetage T: R1/8

Couleur du corps principal: Noir


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F4-01MT

Référence pièce
F4-01MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

3.50 €

1 10 jours 4R1/8Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord de piquage à montage par vis T de piquage mâle Température de fonctionnement(°C) -5::60

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression Five, embranchement en T mâle, le numéro d'article est le suivant: F4-01MT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F4-01MT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
F10-03MT
F10-03MTW
F10-04MT
F4-01MTW
F4-02MT
F4-02MTW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

5.68 €

1 Disponible 5 jours 10R3/8Noir

5.68 €

1 10 jours 10R3/8Blanc

6.29 €

1 5 jours 10R1/2Noir

3.50 €

1 9 jours 4R1/8Blanc

3.78 €

1 10 jours 4R1/4Noir

3.78 €

1 10 jours 4R1/4Blanc

Assistance technique