Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F4-00BU |
F4-00BUW |
F6-00BU |
F6-00BUW |
F8-00BU |
F8-00BUW |
F10-00BU |
F12-00BU |
F12-00BUW |
F16-00BU |
F16-00BUW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | Couleur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M12X1 | Noir | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M12X1 | Blanc | |
4.85 € 2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M14X1 | Noir | |
4.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M14X1 | Blanc | |
5.26 € 2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M16X1 | Noir | |
4.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | M16X1 | Blanc | |
6.52 € 3.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20X1 | Noir | |
6.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | M22X1 | Noir | |
6.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | M22X1 | Blanc | |
18.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | M26X1.5 | Noir | |
18.11 € | 1 | 10 jours | 16 | M26X1.5 | Blanc |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT ignifuge | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord union, diam. identique | Raccord-union de cloison | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles