Connecteur à pression Five SUS, embranchement en Y mâle

Connecteur à pression Five SUS, embranchement en Y mâle
  • Remise sur volume
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Male Branch Y.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents metal ions such as copper and zinc from being released.
· Prevents corrosion of components (dezincification corrosion) when used in industrial water piping.
· The metal part of the main body uses SUS303 for greater performance.
· Inherits the high performance of Touch Connector Five.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· *No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS4-01MY
FS4-01MYW
FS4-02MY
FS4-02MYW
FS4-M5MY
FS4-M5MYW
FS6-01MY
FS6-01MYW
FS6-02MY
FS6-02MYW
FS6-03MY
FS6-03MYW
FS6-M5MY
FS6-M5MYW
FS8-01MY
FS8-01MYW
FS8-02MY
FS8-02MYW
FS8-03MY
FS8-03MYW
FS10-01MY
FS10-01MYW
FS10-02MY
FS10-02MYW
FS10-03MY
FS10-03MYW
FS10-04MY
FS10-04MYW
FS12-02MY
FS12-02MYW
FS12-03MY
FS12-03MYW
FS12-04MY
FS12-04MYW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

18.13 €

1 10 jours 4R1/8Noir

18.13 €

1 10 jours 4R1/8Blanc

19.90 €

1 10 jours 4R1/4Noir

19.90 €

1 5 jours 4R1/4Blanc

17.93 €

1 10 jours 4M5X0.8Noir

17.93 €

1 10 jours 4M5X0.8Blanc

19.09 €

1 10 jours 6R1/8Noir

19.09 €

1 10 jours 6R1/8Blanc

20.29 €

1 10 jours 6R1/4Noir

20.29 €

1 Disponible 5 jours 6R1/4Blanc

21.13 €

1 10 jours 6R3/8Noir

21.13 €

1 5 jours 6R3/8Blanc

18.33 €

1 10 jours 6M5X0.8Noir

18.33 €

1 10 jours 6M5X0.8Blanc

20.45 €

1 10 jours 8R1/8Noir

20.45 €

1 10 jours 8R1/8Blanc

21.32 €

1 10 jours 8R1/4Noir

21.32 €

1 10 jours 8R1/4Blanc

22.18 €

1 10 jours 8R3/8Noir

22.18 €

1 5 jours 8R3/8Blanc

27.67 €

1 10 jours 10R1/8Noir

27.67 €

1 10 jours 10R1/8Blanc

29.21 €

1 10 jours 10R1/4Noir

29.21 €

1 10 jours 10R1/4Blanc

29.44 €

1 10 jours 10R3/8Noir

29.44 €

10 8 jours 10R3/8Blanc

34.22 €

1 10 jours 10R1/2Noir

34.22 €

1 10 jours 10R1/2Blanc

32.84 €

1 Disponible 10 jours 12R1/4Noir

32.84 €

1 10 jours 12R1/4Blanc

33.27 €

1 10 jours 12R3/8Noir

33.27 €

1 5 jours 12R3/8Blanc

33.85 €

1 10 jours 12R1/2Noir

33.85 €

1 10 jours 12R1/2Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord de piquage à montage par vis Y de piquage mâle Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique